ZHCSQJ3A April 2024 – April 2024 THVD4411
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
总线电源电压 | VCC 至 GND | -0.5 | 6 | V |
逻辑电源电压 | VIO 至 GND | -0.5 | VCC + 0.2 | V |
电荷泵正输出电源电压 | V+ 至 GND | -0.3 | 14 | V |
电荷泵负输出电源电压 | V- 至 GND | 0.3 | -14 | V |
电荷泵电容器端子 | C1+ 至 GND | VCC - 0.3 | V+ | V |
电荷泵电容器端子 | C2+ 至 GND | -0.3 | V+ | V |
电荷泵电容器端子 | C1- 至 GND | -0.3 | VCC | V |
电荷泵电容器端子 | C2- 至 GND | V- | -0.3 | V |
总线电压 | 任何总线引脚(R1、R2、R3、R4)上相对于 GND 的电压 | -16 | 16 | V |
差分总线电压 | (R1-R2) 或 (R2-R1)、(R3-R4) 或 (R4-R3)(禁用端接) | -22 | 22 | V |
差分总线电压 RS485 模式 | (R1-R2) 或 (R2-R1)、(R3-R4) 或 (R4-R3)(启用端接) | -6 | 6 | V |
输入电压 | 任何逻辑引脚(L2、SLR、SHDN、TERM_TX、TERM_RX、MODE0、MODE1、DIR)的范围 | -0.3 | VIO + 0.2 | V |
接收器输出电流 | IO ( L1) | -8 | 8 | mA |
贮存温度 | Tstg | -65 | 150 | °C |
结温 | TJ | -40 | 170 | °C |