ZHCSQ59B May   2024  – October 2024 THVD2410V-EP , THVD2450V-EP , THVD2452V-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  ESD 等级 [IEC]
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  功率耗散
    7. 5.7  电气特性
    8. 5.8  开关特性 - 250kbps
    9. 5.9  开关特性 - 1Mbps
    10. 5.10 开关特性 - 20Mbps
    11. 5.11 开关特性 - 50Mbps
    12. 5.12 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 ±70V 故障保护
      2. 7.3.2 集成 IEC ESD 和 EFT 保护
      3. 7.3.3 驱动器过压和过流保护
      4. 7.3.4 增强型接收器抗噪性能
      5. 7.3.5 接收器失效防护状态运行
      6. 7.3.6 低功耗关断模式
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 数据速率和总线长度
        2. 8.2.1.2 短线长度
        3. 8.2.1.3 总线负载
        4. 8.2.1.4 瞬态保护
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
最小值 标称值 最大值 单位
VCC 电源电压 3 5.5 V
VIO I/O 电源电压 1.65 VCC V
VI 任何总线端子上的输入电压(独立或共模)(1) -12 12 V
VIH 高电平输入电压(驱动器、驱动器使能和压摆率选择输入) 0.7*VIO VIO V
VIL 低电平输入电压(驱动器、驱动器使能和压摆率选择输入) 0 0.3*VIO V
VID 差分输入电压总线引脚 -25 25 V
IO 驱动器输出电流 -60 60 mA
IOR 接收器输出电流 VIO = 1.8V 或 2.5V -4 4 mA
IOR 接收器输出电流 VIO = 3.3V 或 5V -8 8 mA
RL 差分负载电阻 54 60 Ω
1/tUI 信令速率 THVD2410V、THVD2412V,SLR = VIO 250 kbps
THVD2410V,THVD2412V,SLR = GND 或悬空 1 Mbps
THVD2450V、THVD2452V,SLR = VIO 20 Mbps
THVD2450V,THVD2452V,SLR = GND 或悬空 50 Mbps
TA 工作环境温度 -55 125 °C
TJ 结温 -55 150 °C
本数据表采用将最小正值(最大负值)指定为最小值的代数约定。