ZHCSQ88A November 2023 – March 2024 THVD2412 , THVD2442
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动器 | ||||||||
| |VOD| | 驱动器差分输出电压幅度 | RL = 60Ω,–25V ≤ Vtest ≤ 25V,请参阅图 6-1 | 1.5 | 2.8 | V | |||
| RL = 60Ω,–25V ≤ Vtest ≤ 25V,4.5V ≤ VCC ≤ 5.5V,请参阅图 6-1 | 2.1 | 3.3 | V | |||||
| RL = 100Ω,请参阅图 6-2 | 2 | 2.9 | V | |||||
| RL = 54Ω,请参阅图 6-2 | 1.5 | 2.5 | V | |||||
| Δ|VOD| | 差分输出电压的变化 | RL = 54Ω 或 100Ω,请参阅图 6-2 | -50 | 50 | mV | |||
| VOC | 共模输出电压 | RL = 54Ω 或 100Ω,请参阅图 6-2 | 1 | VCC/2 | 3 | V | ||
| ΔVOC (SS) | 稳态共模输出电压的变化 | RL = 54Ω 或 100Ω,请参阅图 6-2 | -50 | 50 | mV | |||
| IOS | 短路输出电流 | DE = VCC,-70V ≤(VY 或 VZ)≤ 70V,或 Y 短接至 Z | -250 | 250 | mA | |||
| 接收器 | ||||||||
| II | 总线输入电流 | DE = 0V、VCC = 0V 或 5.5V | DE = 0V、VCC = 0V 或 5.5V | VI = 12V | 75 | 125 | μA | |
| VI = 25V | 200 | 250 | μA | |||||
| VI = -7V | -100 | -60 | μA | |||||
| VI = -25V | -350 | -350 | μA | |||||
| VTH+ | 正向输入阈值电压(1) | ±25V 的共模范围以外 | 20 | 125 | 200 | mV | ||
| VTH- | 负向输入阈值电压(1) | ±25V 的共模范围以外 | -200 | -125 | -20 | mV | ||
| VHYS | 输入迟滞 | ±25V 的共模范围以外 | 250 | mV | ||||
| VTH_FSH | 输入失效防护阈值 | ±25V 的共模范围以外 | -20 | 20 | mV | |||
| CA,B | 输入差分电容 | 在 A 和 B 之间测得,f = 1MHz | 50 | pF | ||||
| VOH | 输出高电压 | IOH = -8mA | VCC – 0.4 | VCC – 0.2 | V | |||
| VOL | 输出低电压 | IOL = 8mA | 0.2 | 0.4 | V | |||
| IOZ | 输出高阻抗电流 | VO = 0V 或 VCC、RE = VCC | -1 | 1 | µA | |||
| 逻辑 | ||||||||
| IIN | 输入电流 (DE) | 3V ≤ VCC ≤ 5.5V、0V ≤ VIN ≤ VCC | 5 | µA | ||||
| IIN | 输入电流(D、RE) | 3V ≤ VCC ≤ 5.5V、0V ≤ VIN ≤ VCC | -5 | µA | ||||
| 热保护 | ||||||||
| TSHDN | 热关断阈值 | 温度上升 | 150 | 170 | °C | |||
| THYS | 热关断迟滞 | 10 | °C | |||||
| 电源 | ||||||||
| UVVCC (rising) | VCC 上升欠压阈值 | 2.3 | 2.6 | V | ||||
| UVVCC (falling) | VCC 下降欠压阈值 | 1.95 | 2.2 | V | ||||
| UVVCC(hys) | VCC 的欠压迟滞 | 150 | mV | |||||
| ICC | 电源电流(静态),VCC = 4.5V 至 5.5V | 驱动器和接收器已启用 | RE = 0V、DE = VCC,空载 | 3.5 | 5.3 | mA | ||
| 驱动器被启用,接收器被禁用 | RE = VCC、DE = VCC,空载 | 2.5 | 4.2 | mA | ||||
| 驱动器被禁用,接收器被启用 | RE = 0V、DE = 0V,空载 | 1.8 | 2.4 | mA | ||||
| 驱动器和接收器被禁用 | RE = VCC,DE = 0V,D = 开路,空载 | 0.1 | 7 | µA | ||||
| ICC | 电源电流(静态),VCC = 3V 至 3.6V | 驱动器和接收器已启用 | RE = 0V、DE = VCC,空载 | 3 | 4.1 | mA | ||
| 驱动器被启用,接收器被禁用 | RE = VCC、DE = VCC,空载 | 2 | 3 | mA | ||||
| 驱动器被禁用,接收器被启用 | RE = 0V、DE = 0V,空载 | 1.6 | 2.2 | mA | ||||
| 驱动器和接收器被禁用 | RE = VCC,DE = 0V,D = 开路,空载 | 0.1 | 5 | µA | ||||