ZHCSPL9A January 2024 – August 2024 THVD2419 , THVD2429
PRODUCTION DATA
THVD24x9 器件是半双工 RS-485 收发器,集成了浪涌保护功能。浪涌保护是通过在标准 8 引脚 SOIC (D) 封装以及小型 10 引脚 VSON 封装中集成瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管实现的。此功能提高了可靠性,可以更好地抵抗耦合到数据电缆的噪声瞬变,而无需外部保护元件。
采用标准引脚排列 SOIC 封装的 THVD24x9 器件由 3.3V 或 5V 单电源供电。此外,采用 10 引脚 VSON 封装的 THVD24x9 器件支持额外的 VIO 电源,可在低至 1.65V 的电源电平下运行 IO。此系列器件具有宽共模电压范围,因而适用于长线缆上的多点应用。
THVD24x9 方框图(SOIC 封装)