ZHCSOO2B December 2022 – March 2024 THVD2410V , THVD2412V , THVD2450V , THVD2452V
PRODUCTION DATA
THVD24xxV 是具有 ±70V 故障保护功能的半双工和全双工 RS-422/RS-485 收发器,对逻辑信号接口使用 1.65V 至 5.5V 电源,对总线侧使用 3V 至 5.5V 电源。这些器件具有压摆率选择功能,因此可在两种最大速度(根据 SLR 引脚设置)下使用。
这些器件具有集成式 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护组件。在更长的电缆敷设长度和/或存在大接地环路电压的情况下,更宽的 ±25V 输入共模范围可实现可靠的数据通信。增强型 250mV 接收器迟滞可提供高噪声抑制。此外,当输入同时开路或短路时,接收器失效防护功能可确保逻辑高电平。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| THVD2450V THVD2410V |
VSON (10) | 3mm x 3mm |
| THVD2412V THVD2452V |
SOIC (14) | 8.65mm x 3.91mm |
| 器件型号 | 双工 | 最大数据速率 |
|---|---|---|
| THVD2410V | 半双工 | SLR = 高电平,250kbps SLR = 低电平,1Mbps |
| THVD2412V | 全双工 | |
| THVD2450V | 半双工 | SLR = 高电平,20Mbps SLR = 低电平,50Mbps |
| THVD2452V | 全双工 |