ZHCSPA5F August 1999 – July 2024 THS4021 , THS4022
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
THS4021 和 THS4022 (THS402x) 是超低电压噪声、高速电压反馈放大器,非常适合需要低电压噪声的应用(包括通信和成像)。单通道放大器 THS4021 和双通道放大器 THS4022 可提供卓越的交流性能,闭环带宽为 290MHz,压摆率为 470V/μs,稳定时间为 30ns (0.1%),增益为 10V/V。THS402x 在增益为 10V/V 或更高以及 –9V/V 或更低时保持稳定。这些放大器具有 200mA 的高驱动能力,每个放大器只消耗 7.5mA 的电源电流。THS402x 在 f = 1MHz 时总谐波失真 (THD) 为 –68dBc,专为需要低失真的应用而设计。
| 器件型号 | 放大器 | 封装(1) |
|---|---|---|
| THS4021 | 一个 | D(SOIC,8) |
| DGN(HVSSOP,8) | ||
| THS4022 | 两个 | DGN(HVSSOP,8) |