ZHCSQ95H March 2000 – March 2022 TFP401 , TFP401A
PRODUCTION DATA
德州仪器 (TI) 的 TFP401 和 TFP401A 是 TI PanelBus™ 平板显示产品,是全系列兼容端到端 DVI 1.0 解决方案的一部分。TFP401/401A 主要面向台式机 LCD 显示器和数字投影仪,可应用于任何需要高速数字接口的设计中。
TFP401 和 TFP401A 支持高达 1080p 的显示分辨率和 24 位真彩色像素格式的 WUXGA。TFP401 和 TFP401A 可提供设计灵活性,在每个时钟内驱动 1 个或 2 个像素,支持 TFT 或 DSTN 面板,并提供错时像素输出选项来减少接地反弹。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TFP401 | HTQFP (100) | 14.00mm × 14.00mm |
TFP401A |