ZHCSTK6A
October 2023 – November 2023
TDES9640
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Device and Documentation Support
4.1
Documentation Support
4.1.1
Related Documentation
4.2
接收文档更新通知
4.3
支持资源
4.4
Trademarks
4.5
静电放电警告
4.6
术语表
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RUR|88
MPQF502A
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcstk6a_oa
1
特性
四路 7.55Gbps 解串器集线器同时从最多 4 个传感器聚合数据
支持 8MP+ 成像仪
单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
同轴电缆供电 (PoC) 支持
支持 3 种数据速率:7.55Gbps、3.775Gbps 和 1.8875Gbps
符合 CSI v2.1 标准的系统接口
支持最多 2 个 MIPI CSI-2 输出端口和 1 个复制端口
CSI 端口 0:MIPI CSI-2 输出端口
CSI 端口 1:MIPI CSI-2 输出端口
CSI 端口 2:复制端口(仅限 D-PHY)
16 个虚拟通道和 VC-ID 重新映射
可配置 MIPI D-PHY 和 C-PHY
与 MIPI D-PHY v2.1 兼容
多达 4 个数据通道,每个端口 2 个时钟
每个通道高达 2.5Gbps,每个端口 10Gbps
与 MIPI C-PHY v1.1 兼容
每个端口最多 4 个三元组
每个三元组高达 5.7Gbps,每个端口 22.8Gbps
用于非板载处理的四路 CMLOUT 输出端口
从 4 个 V
3
Link RX 端口复制的 4 个 CMLOUT 端口
能够以相同的线路速率驱动另一个解串器
10 个用于传感器同步和诊断的 GPIO 引脚
双 I2C 端口
冻结帧检测
自动接收器均衡
与 TSER9615、TSER953 以及 TSER4905 兼容(在增强视觉模式下使用时)
具有 GPIO 状态保持功能的低功耗睡眠模式
宽温度范围:-20°C 至 85°C