TDEL3G511 器件包含三个独立的固定时间上升沿延迟块。每个通道都会将输入信号上升沿延迟预先确定的量,同时允许下降沿以极小的延迟通过。
封装信息
| 器件型号 |
封装(1) |
封装尺寸(2) |
本体尺寸(3) |
| TDEL3G511 |
DRL (SOT-5X3,8) |
2.1mm × 1.6mm |
2.1mm × 1.6mm |
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
(3) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,不包括引脚。
器件信息
| 器件型号 |
延迟时间(1) |
| TDEL1G51000 |
100ms |
(1) 显示了近似值;有关详细信息,请参阅典型特性
功能方框图
引脚排列图