ZHDS433 September 2026 TCAN944-Q1
ADVANCE INFORMATION
CAN 总线在运行期间有两种逻辑状态:隐性和显性。请参阅图 8-1 和图 8-2。
以差分方式驱动总线时,总线为显性状态,对应于 TXD 和 RXD 引脚上的逻辑低电平。当总线通过接收器内部的高阻值输入电阻器 RIN 偏置到 VCC/2 时,总线为隐性状态,对应于 TXD 和 RXD 引脚上的逻辑高电平。
在仲裁期间,显性状态会覆盖隐性状态。在仲裁期间,多个 CAN 节点可能同时发送一个显性位,在这种情况下,总线的差分电压大于单个驱动器的差分电压。
TCAN944(V)-Q1 收发器采用低功耗待机 (STB) 模式;这种模式支持第三种总线状态,在这种状态下,总线引脚通过接收器内部的高阻值电阻器弱偏置到地。请参阅图 8-1 和图 8-2。
图 8-1 总线状态