ZHCSXV6B February 2025 – October 2026 TCAN857-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| TXD | 1 | 数字输入 | CAN 发送数据输入,集成上拉电阻 |
| GND | 2 | GND | 接地连接 |
| VCC | 3 | 电源 | 5V 电源电压 |
| RXD | 4 | 数字输出 | CAN 接收数据输出,断电时三态 |
| NC | 5 | — | 无连接(未内部连接);无 VIO 的器件 |
| VIO | 电源 | I/O 电源电压 | |
| CANL | 6 | 总线 IO | 低电平 CAN 总线输入/输出线路 |
| CANH | 7 | 总线 IO | 高电平 CAN 总线输入/输出线路 |
| S | 8 | 数字输入 | 静音模式控制输入,集成上拉电阻 |
| 散热焊盘(仅限 VSON) | — | 使用多个过孔将散热焊盘连接到任何内部 PCB 接地平面,以获得出色的热性能。 | |