ZHDS304 June 2026 TCAN6062
PRODUCTION DATA
器件的数字逻辑输入和输出电平是相对于 VCC 的 CMOS 电平。对于 TCAN6062V,为了与具有 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 电源的 MCU 兼容,这些电平相对于 VIO。
| 器件模式 | 驱动器/接收器模式(1) | TXD 输入 | 总线输出 | 驱动的总线状态(4) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CANH | CANL | ||||
| 正常 | SIC 模式 | 低 | 高 | 低 | 显性 |
| 高电平或开路 | 高阻抗 | 高阻抗 | 偏置隐性 | ||
| FAST TX 模式 | PWM 低电平(2) | 高 | 低 | Level_0 | |
| PWM 高电平(2) | 低 | 高 | Level_1 | ||
| FAST RX 模式 | PWM(2) | 高阻抗 | 高阻抗 | 偏置隐性 | |
| 待机 | X(3) | 高阻抗 | 高阻抗 | 偏置到地 | |
| 器件模式 | 驱动器/接收器模式 | CAN 差分输入 VID = VCANH – VCANL | 总线状态 | RXD 引脚 |
|---|---|---|---|---|
| 正常 | SIC 模式 | VID ≥ 0.9V | 显性 | 低 |
| 0.5V < VID < 0.9V | 未定义 | 未定义 | ||
| VIT(OOB) < VID ≤ 0.5V | 隐性 | 高 | ||
| 开路 (VID ≈ 0V) | 开路 | |||
| VID ≤ VIT(OOB) | 越界(1) | 低 | ||
| FAST TX 模式或 FAST RX 模式 | VID ≥ 0.1V | Level_0 | 低 | |
| -0.1V < VID < 0.1V | 未定义 | 未定义 | ||
| 开路 (VID ≈ 0V) | 开路 | |||
| VID ≤ -0.1V | Level_1 | 高 | ||
| 待机 | VID ≥ 1.15V | 显性 | 高电平 如果发生远程唤醒事件,则为低电平 请参阅 图 7-14 | |
| 0.4V < VID < 1.15V | 未定义 | |||
| VID ≤ 0.4V | 隐性 | |||
| 开路 (VID ≈ 0V) | 开路 | |||