ZHDS304 June 2026 TCAN6062
PRODUCTION DATA
在 SIC 模式下,越界 (OOB) 比较器处于活动状态,它会监测 CANH 和 CANL 以确定总线输入上是否出现 level_1 信号。这些事件作为 RXD 上的低电平输出发出信号,使 CAN 控制器能够检测总线上何时发生意外的 FAST 模式 CAN XL 活动,同时节点收发器仍处于 SIC 模式。
OOB 比较器可用于防止出现错误的空闲事件。SIC 接收器阈值高于发送器 level_0 和 level_1 信号的输出要求,使 SIC 接收器将所有这些活动检测为隐性。如果收发器仍处于 SIC 模式,这可能会导致控制器不知道 CAN 总线上的 CAN XL FAST 模式活动。OOB 比较器在 RXD 引脚上发起活动,从而使 CAN XL 控制器能够检测该活动。
OOB 比较器检测到的信号被视为 CAN FD 和其他非 XL 通信方案的无效信号,因此当 TCAN6062 用于未实现 FAST 模式的传统 CAN、CAN FD 和 CAN SIC 应用时,该功能不会带来兼容性风险。