ZHCSVS3A April   2024  – June 2025 TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 文档支持
      1. 5.1.1 CAN 收发器物理层标准:
      2. 5.1.2 EMC 要求:
      3. 5.1.3 符合性测试要求:
      4. 5.1.4 相关文档
    2. 5.2 接收文档更新通知
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
    5. 5.5 静电放电警告
    6. 5.6 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 满足 ISO 11898-2:2024 关于 CAN-FD 和 CAN-FD 信号改善功能 (SIC) 的要求
  • 集成具有 1A 输出能力的 3.3V 或 5V 降压稳压器 (VCC1)
    • 提供基于 VSEL 引脚连接的引脚可选输出(3.3V 或 5V)
    • 1.8MHz 到 2.4MHz 的开关频率选项可实现更小的板载电感器
    • 集成展频调制可改善 EMC 性能
  • 5V LDO 稳压器 (VCC2) 最高支持 200mA,并具有非板载功能和电池短路保护
  • 多种从睡眠模式唤醒的方法
    • CAN 总线唤醒模式 (WUP)
    • 通过四个 WAKE 端子实现本地唤醒 (LWU)
      • 采用高侧开关 (HSS4) 的循环检测唤醒
    • 选择性唤醒/局部联网功能,仅限 TCAN2451-Q1
    • 使用 SW 引脚实现数字唤醒
  • WAKE 引脚可配置为 ID 引脚,用于识别车辆中的 ECU 位置
  • 四个高侧开关可支持多个负载并实现循环检测唤醒
  • 失效防护输出引脚 (LIMP):
    • 可选择用作低侧开关
  • ±58V 总线故障保护
  • 高级 CAN 总线故障诊断
  • 支持超时、窗口和 Q&A 看门狗
  • 访问 EEPROM 以保存器件配置
  • 采用 32 引脚无引线封装,具有可湿性侧面,提高了自动光学检测 (AOI) 能力