ZHCSZF5A May 2024 – December 2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1
PRODUCTION DATA
nRST 通过 30kΩ 电阻连接到 VCC1,请参阅图 8-6。当发生 VCC1 欠压 (UVCC1) 事件时,器件转换到重启模式,并且 nRST 引脚锁存为低电平。nRST 引脚的行为如图 8-7 所示,具体取决于 SBC 运行模式以及如何进入该模式。
当器件进入重启模式时,该引脚的行为取决于进入方法。如果进入重启模式会使 VCC1 稳压器导通,nRST 会锁存为低电平,直到器件进入待机模式。此时间为 tRSTN_act,从 LDO 超过 LDO 上升欠压电平开始计算。如果 VCC1 稳压器在进入重启模式时已经导通,则该引脚被拉至低电平并持续 tNRST_TOG 时间。在此时间之后,器件转换至待机模式并将 nRST 恢复高电平。
该引脚可以确定何时施加 tNRSTIN 的输入脉冲,导致器件重新加载 EEPROM,将其他寄存器设置为出厂默认值并进入重启模式。