ZHCSWM8A June 2024 – December 2024 TCAN1472-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| TXD | 1 | 数字输入 | CAN 发送数据输入,集成上拉电阻 |
| GND | 2 | GND | 地 |
| VCC | 3 | 电源 | 5V 电源电压 |
| RXD | 4 | 数字输出 | CAN 接收数据输出,断电时三态 |
| VIO | 5 | 电源 | 逻辑电源电压 |
| NC | -- | 无连接(未内部连接);无 VIO 的器件 | |
| CANL | 6 | 总线 IO | 低电平 CAN 总线输入/输出线路 |
| CANH | 7 | 总线 IO | 高电平 CAN 总线输入/输出线路 |
| STB | 8 | 数字输入 | 待机模式控制输入,集成上拉电阻 |
| 散热焊盘(仅限 VSON) | — | 电气连接至 GND,将散热焊盘连接至印刷电路板 (PCB) 接地平面以实现散热 | |