ZHCSQR4B February 2022 – October 2024 TCAN1462-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1462-Q1 在关键引脚上具有内部上拉电阻,可在引脚悬空时将器件置于已知状态。虽然设计不应依赖这种内部偏置,尤其是在有噪声的环境中,但应将其视为失效防护特性。
当使用支持开漏输出的 CAN 控制器时,必须选择适当的外部上拉电阻。这样可确保 CAN 控制器的 TXD 输出保持 CAN 收发器输入可接受的位时间。有关引脚偏置条件的详细信息,请参阅表 8-3。
| 引脚 | 上拉或下拉 | 注释 |
|---|---|---|
| TXD | 上拉 | 将 TXD 弱偏置为隐性,防止总线阻塞或 TXD DTO 触发 |
| STB | 上拉 | 将 STB 弱偏置为低功耗待机模式,防止系统功耗过高 |