ZHCSQR4A February 2022 – June 2022 TCAN1462-Q1 , TCAN1462V-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1462-Q1 有多种保护特性可以在 CAN 总线短路时限制短路电流,其中包括显性和隐性状态下的 CAN 驱动器电流限制以及 TXD 显性状态超时(可防止在系统故障时永久具有显性状态的较高短路电流)。在 CAN 通信期间,总线会在显性与隐性状态之间切换;因此,可将短路电流视为这两种总线状态期间的电流或者视为平均直流电流。在为 CAN 设计方案选择终端电阻器或共模扼流圈时,应使用平均额定功率 IOS(AVG)。显性百分比受限于以下因素:TXD DTO、CAN 协议(具有强制状态切换功能)以及隐性位(由于位填充、控制字段和帧间间隔)。这些限制确保了总线上具有最短的隐性状态持续时间,即使数据字段包含很高的显性位百分比也如此。
总线的平均短路电流取决于隐性位与显性位的比率以及它们对应的短路电流。平均短路电流可使用Equation2 来计算。
其中:
在确定用于生成收发器 VCC 的电源的额定功率时,应考虑此短路电流和可能的网络故障情况。