ZHCSLL0 July   2021 TCAN1046AV-Q1 , TCAN1048AV-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4说明(续)
  5. 5Device Comparison
  6. 6Pin Configuration and Functions
  7. 7Device and Documentation Support
    1. 7.1 Device Support
      1. 7.1.1 Device Nomenclature
    2. 7.2 Documentation Support
      1. 7.2.1 Related Links
    3. 7.3 接收文档更新通知
    4. 7.4 支持资源
    5. 7.5 Trademarks
    6. 7.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 7.7 术语表
  8. 8Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 8.1 Tape and Reel Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TCAN1046V-Q1 和 TCAN1048V-Q1 (TCAN104xAV-Q1) 是双路高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范的物理层要求。

TCAN104xAV-Q1 收发器支持传统 CAN 和 CAN FD 网络(数据速率高达 8 兆位/秒 (Mbps))。该器件包含通过 VIO 端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许将收发器 IO 直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 逻辑 IO。

两个 CAN 通道通过待机引脚支持独立的模式控制。因此,可以在不影响其他 CAN 通道状态的情况下将每个收发器置于低功耗状态待机模式。在待机模式下,该器件可通过 ISO 11898-2:2016 定义的唤醒模式 (WUP) 实现远程唤醒。

器件信息
器件型号封装封装尺寸(标称值)
TCAN1046AV-Q1VSON (14)4.50mm x 3.00mm
SOIC (14)8.95mm x 3.91mm
SOT-23 (14)(1)4.20mm × 1.90mm
TCAN1048AV-Q1VSON (14)4.50mm x 3.00mm
SOIC (14)8.95mm x 3.91mm
产品预发布
GUID-3404E0B7-5C12-4922-AAE3-16FE51EBC32D-low.gif简化版电路原理图