ZHCSIP6B August 2019 – October 2021 TCAN1044-Q1 , TCAN1044V-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1044-Q1 是一款符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范物理层要求的高速控制器局域网 (CAN) 收发器。
TCAN1044-Q1 收发器支持传统 CAN 和 CAN FD 网络(数据速率高达 8 兆位/秒 (Mbps))。TCAN1044-Q1 包括通过 VIO 端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许将收发器 I/O 直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 逻辑 I/O。该收发器支持低功耗待机模式,并且可通过符合 ISO 11898-2:2016 所定义唤醒模式 (WUP) 的 CAN 来唤醒。此外,TCAN1044-Q1收发器还包括保护和诊断功能,支持热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO)、电源欠压检测和高达
±58V 的总线故障保护。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TCAN1044-Q1 TCAN1044V-Q1 | SOT (DDF) (8) | 2.90mm x 1.60mm |
VSON (DRB) (8) | 3.00mm x 3.00mm | |
SOIC (D) (8) | 4.90mm x 3.91mm |