ZHCSEK9D March 2016 – October 2021 TCAN1042H , TCAN1042HG , TCAN1042HGV , TCAN1042HV
PRODUCTION DATA
这款 CAN 收发器系列符合 ISO1189-2 (2016) 高速 CAN(控制器局域网络)物理层标准。所有器件均设计用于数据速率高达 2Mbps(兆位每秒)的 CAN FD 网络。器件型号包含“G”后缀的器件旨在实现高达 5Mbps 的数据速率,器件型号包含“V”后缀的器件配有提供 I/O 电平的辅助电源输入,用于设置输入引脚阈值和 RXD 输出电平。该系列具备低功耗待机模式及远程唤醒请求特性。此外,所有器件都提供多种保护特性来提高器件和网络的耐用性。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| TCAN1042x | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| VSON (8) | 3.00mm x 3.00mm |