ZHCSNZ0C November 2022 – January 2025 TCAL6408
PRODUCTION DATA
在应用中,TCAL6408 器件作为目标连接到 I2C 控制器(处理器);I2C 总线可能包含任何数量的其他目标器件。TCAL6408 位于远离控制器的远程位置,靠近控制器需要监视或控制的 GPIO。
TCAL6408 的一个典型应用在控制器侧的电压 (VCCI) 较低,在 P 端口侧的电压 (VCCP) 较高。可以将 P 端口配置为连接到器件输入的输出,例如启用、复位、电源选择、开关栅极和 LED。还可以将 P 端口配置为输入,以接收来自中断、警报、状态输出或按钮的数据。