ZHCSO93 February 2022 TCA9537
PRODUCTION DATA
TCA9537 是用于 I2C 总线的 4 位 I/O 扩展器,可在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 下运行。它可通过 I2C 接口为大多数微控制器系列产品提供通用远程 I/O 扩展。
系统控制器可以通过写入 I/O 配置寄存器位将 I/O 启用为输入或输出。针对每次输入或输出的数据保存在相应的输入或输出寄存器中。输入端口寄存器的极性可由极性反转寄存器转换。
TCA9537 开漏中断输出(INT)在任何输入与其对应的输入端口寄存器状态不同时被激活,用于向系统控制器指明输入状态已改变。
发生超时或其他不当操作时,系统处理器可通过使用 I2C 软复位命令(该命令将寄存器置于其默认状态)或使用 RESET 引脚将 TCA9537 复位。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TCA9537 | VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm |