ZHCSAM0C December 2012 – December 2018 TCA9517A
PRODUCTION DATA.
TCA9517A 是一款具有电平转换功能的双向缓冲器,适用于 I2C 和 SMBus 系统。此器件可在混合模式应用中提供低电压(低至 0.9V)和较高电压(2.7V 至 5.5V)间的双向电压电平转换(上行转换/下行转换)。 接口的需要。该器件能够扩展 I2C 和 SMBus 系统,甚至在电平转换期间也不会影响系统性能。
TCA9517A 可缓冲 I2C 总线上的串行数据 (SDA) 和串行时钟 (SCL) 信号,因此允许 I2C 应用中的两条总线连接高达 400pF 的总线电容。
TCA9517A 具有两类驱动器:A 侧驱动器和 B 侧驱动器。所有输入和 I/O 均可耐受 5.5V 过压,甚至在器件断电时(VCCB 和/或 VCCA = 0V)也如此。
TCA9517A 的竞争电平阈值 (VILC) 高于 TCA9517,允许连接下拉能力较弱的从器件。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TCA9517A | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |