ZHCSM32B june   2021  – march 2023 TCA39306

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
  6. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  7. 7 参数测量信息
  8. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
      1. 8.1.1 阈值电压的定义
      2. 8.1.2 正确的器件设置
      3. 8.1.3 使用 EN 引脚断开响应者与主总线的连接
      4. 8.1.4 通过 TCA39306 支持远程板插入到背板
      5. 8.1.5 开关配置
      6. 8.1.6 控制器位于器件的 1 侧或 2 侧
      7. 8.1.7 LDO 和 TCA39306 问题
      8. 8.1.8 VREF2 上的限流电阻
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 使能 (EN) 引脚
      2. 8.3.2 电压转换
    4. 8.4 器件功能模式
  9. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 通用 I2C 应用
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 双向电压转换
        2. 9.2.2.2 确定上拉电阻的大小
        3. 9.2.2.3 带宽
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 系统示例:I3C 使用注意事项
      1. 9.3.1 I3C 总线开关
      2. 9.3.2 I3C 总线电压转换
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  10. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  11. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

带宽

器件的最大频率取决于应用。在给定正确条件下,器件可在大于 100MHz 的频率下运行。最大频率取决于应用的负载。

然而,这是一种模拟测量类型。对于数字应用,信号不应降级至数字信号的五次谐波。频率带宽应至少是最大数字时钟速率的五倍。信号的这个分量对于确定数字信号的整体形状非常重要。对于器件,可实现 >100MHz 的数字时钟频率。

该器件不提供任何驱动能力,例如 TCA9517 或其他缓冲转换器。因此,频率更高的应用需要从主机侧获得更高的驱动强度。如果器件由标准 CMOS 推挽输出驱动器驱动,则主机侧 (3.3V) 无需上拉电阻器。理想情况下,最好尽可能缩短灌电流侧 (1.8V) 的器件布线长度,以便更大限度地减少信号衰减。

然后,您可以使用一个简单的公式来计算最大实际 频率分量或拐点 频率 (fknee)。所有快速边缘都有频率分量的无限频谱。但是,快速边缘的频谱中存在转折(或拐点),其中高于 fknee 的频率分量在确定信号形状时无关紧要。

要计算 fknee,请执行以下操作:

方程式 7. fknee = 0.5 / RT (10%–90%)
方程式 8. fknee = 0.4 / RT (20%–80%)

对于上升时间特性基于 10% 至 90% 阈值的信号,fknee 等于 0.5 除以信号的上升时间。对于上升时间特性基于 20% 至 80% 阈值的信号,这在许多电流器件规格中很常见,fknee 等于 0.4 除以信号的上升时间。

有助于更大限度提高器件性能的一些指导原则:

  • 通过将器件放置在靠近处理器的 I2C 输出的位置,尽可能缩短布线长度。
  • 布线长度应小于飞行时间的一半,以便减少开关区域中的振铃和线路反射或非单调性行为。
  • 为减少过冲,可在 1.8V 侧添加一个上拉电阻器;请注意,预计下降时间会变慢。