ZHDS385 August   2026 TAS6682-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4相关产品
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 常规运行
    • 4.5V 至 45V 电源电压,50V 负载突降
    • 支持 1.8V 和 3.3V I/O
    • I2C 控制,具有八个地址选项
    • 14.4V 时的空闲功率损耗低于 2W,最大 VBAT+PVDD 关断损耗低于 8uA
  • 集成 DSP 处理
    • H 类电源电压控制
    • 热监控和折返
    • 削波探测、PVDD 监控和折返
  • 通过 I2S/TDM 按通道进行输出电流检测
    • 无需外部电路
  • 实时负载诊断
    • 播放音频时监控输出条件
    • 每个通道的实时温度监测
    • 开路负载和短路负载检测
  • 直流和交流备用负载诊断
  • 音频输入
    • 1-2 通道 I2S 或 2-8 通道 TDM 输入
    • 输入采样率:44.1kHz、48kHz、96kHz、192kHz
    • 采样速率为 96k 时,低延迟 < 100us
  • 音频输出
    • 2 通道桥接式负载 (BTL),可配置 1 通道并联 BTL (PBTL)
    • 384kHz 至 2MHz 可配置输出开关频率
    • 高达 13A 的通道输出电流
    • 400VA 峰值 BTL 输出功率
    • 118W(45V、8Ω、1% THD+N、BTL)
    • 218W(45V、4Ω、1% THD+N、BTL)
  • 音频性能
    • THD+N 0.03%(8Ω,1W,1kHz)
    • 111dB 的信噪比 (SNR)
    • 37µV (14.4V)、80µV (45V) 输出噪声
  • 保护
    • 输出短路保护
    • 直流失调电压、欠压和过压
    • 可配置过热警告和单个通道关断
    • I2C 温度和电源电压读数
  • 可轻松满足 CISPR25L5 EMC 规范要求
    • 高级展频