ZHCSM93 October   2020 TAS6422E-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4Revision History
  5. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 Documentation Support
    2. 5.2 Related Documentation
    3. 5.3 Receiving Notification of Documentation Updates
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 Trademarks
    6. 5.6 静电放电警告
    7. 5.7 术语表
  6. 6Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TAS6422E-Q1 器件是一款采用 2.1MHz PWM 开关频率的双通道数字输入 D 类音频放大器,以非常小的 PCB 尺寸实现成本优化的解决方案,可针对启停事件在低至 4.5V 的电压下全面运行,并可在高达 40kHz 的音频带宽下提供出色的音质。

器件增加了 EMI 管理特性(包括展频)以帮助应对系统级 EMI 挑战。

输出开关频率既可以设置为高于调幅 (AM) 频带,以消除 AM 频带干扰并降低输出滤波需求及成本;也可以设置为低于 AM 频带,以优化器件效率。

该器件内置负载诊断功能,用于检测和诊断误接的输出,以及检测交流耦合型高频扬声器,从而帮助缩短制造过程中的测试时间。

器件信息
器件型号封装(1)封装尺寸(标称值)
TAS6422E-Q1HSSOP (56)18.41mm × 7.49mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
GUID-20201013-CA0I-RJCL-NZT5-C671CMPSXNJ6-low.pngPCB 区域