3 说明
TAS5722L器件是一款高效单声道 D 类音频功率放大器,其中包含集成的数字输出削波器、多个增益选项和广泛的电源电压范围。该器件的标称电源电压范围为 4.5V 至 17 VDC。
TAS5722L 已针对高瞬态功率能力进行优化,能够利用小型扬声器的动态功率余量。可持续为 4Ω 的扬声器提供超过 15W 的功率。
数字时分复用 (TDM) 接口支持多达 8 个器件共用同一条总线。
TAS5722L器件采用 4mm x 4mm 32 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装。
| 器件名称 |
封装 |
封装尺寸 |
| TAS5722L |
QFN (32) |
4mm x 4mm |
(1) 要了解所有可用封装,请见文档末尾的可订购产品附录。