ZHCSPN4 January 2024 TAC5411-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 6-46 和图 6-47 分别展示了采样速率为 384kHz 或 352.8kHz 时抽取滤波器的幅度响应和通带纹波。表 6-36 列出了采样速率为 384kHz 或 352.8kHz 时抽取滤波器的规格。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通带纹波 | 频率范围为 0 至 0.227 × fS | -0.07 | 0.07 | dB | |
| 阻带衰减 | 频率范围为 0.391 × fS 至 2 × fS | 79.7 | dB | ||
| 频率范围为 2 × fS 以上 | 89.3 | ||||
| 群延迟或延时 | 频率范围为 0 至 0.212 × fS | 11.45 | 1/fS |