ZHCSPM4A December 2023 – January 2025 TAC5211
PRODUCTION DATA
除非另有说明,TA = 25°C、AVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、fIN = 1kHz 正弦信号、fS = 48kHz、32 位音频数据、BCLK = 256 × fS、TDM 目标模式、PLL 开启、通道增益 = 0dB、线性相位抽取/内插滤波器、5kΩ 输入阻抗设置、交流耦合差分输入 (ADC_CHx_CM_TOL = 2'b00)、差分配置中的 1200Ω 线路输出负载、MICBIAS 编程至 VREF 和其他默认配置;测量时无滤波器,使用 Audio Precision 在 20Hz 至 20kHz 未加权带宽下测量
| 交流耦合差分线路输入 (-60dBFS) |
| 差分输出(-60dBFS 输入) |
| 交流耦合差分线路输入 |
| 差分输出 |