ZHCSPM1 December 2023 TAC5112
ADVANCE INFORMATION
如果应用所需的 SNR 高于每个通道支持的 SNR,可以使用器件数字求和模式。在该模式下,数字记录数据会以相等的权重因子在通道上求和,这有助于降低等效记录噪声。
该器件支持完全可编程的混频器功能,该功能可以将各种输入通道与其自定义可编程比例因子进行混频,以生成最终输出通道。图 7-19 所示的方框图描述了混频器 1 用于生成输出通道 1 的操作。 一节介绍了混频器操作的可编程系数。
混频器 2、混频器 3 和混频器 4 会执行类似的混频器操作,以分别生成输出通道 2、通道 3 和通道 4。