ZHCSX67 October 2024 SN75LVPE3101
PRODUCTION DATA
在此示例中,SN75LVPE3101 将其直流增益固定为 0dB,线性范围固定为 1200mV。SN75LVPE3101 执行远端接收器终端检测,并在 TX1 和 TX2 上均检测到远端终端时启用上行和下行路径。
为 SATA 器件定义的交流耦合电容范围远小于为 SATA Express 和 PCI Express (PCIe) 定义的交流耦合电容范围,如图 7-2 所示。虽然 SN75LVPE3101 通常可以检测 PCIe 和 SATA Express 器件的接收器终端,但 SATA 12nF(最大值)交流耦合电容器会阻止 SN75LVPE3101 检测 SATA 器件接收器终端。要纠正此问题,必须在 CTX2 和 miniCard/mSATA 插槽之间放置一个铁氧体磁珠以及 49.9Ω 电阻器。当 PCIe 或 SATA Express 处于活动状态时,可以使用 NFET 将这些元件与高速通道隔离,如图 7-4 所示。TI 建议只要出现 SATA 器件,就要启用 NFET。选择的铁氧体磁珠必须在 100MHz 频率时至少具有 600Ω 阻抗,以免影响高速信号。TI 建议使用 Murata BLM03AG601SN1、BLM03HD601SN1D 或其他供应商提供的具有类似特性的铁氧体磁珠。对于仅需要支持 PCIe 和 SATA Express 而不需要支持 SATA 的应用,不需要铁氧体磁珠和 49.9Ω 电阻器。
图 7-2 适用于 SATA、SATA Express 和 PCIe 器件的交流耦合电容器实施方案当 SN75LVPE3101 的上行和下行路径均启用时,其功耗为 P(ACTIVE_1200mV)。为了在系统 S3/S4/S5 状态下节省系统功耗,TI 建议控制 SN75LVPE3101 EN 引脚。只要系统进入低功耗状态(S3、S4 或 S5),TI 建议将 EN 引脚置为无效。当 EN 引脚置为无效后,SN75LVPE3101 的功耗为 P(SHUTDOWN)。只要系统退出低功耗状态,就必须将此引脚置为有效。
SN75LVPE3101 会补偿上行(C 到 D)和下行(A 到 B)两个方向的通道损耗。应将 CH1_EQ[2:1] 和 CH2_EQ[2:1] 引脚配置为尽可能与通道插入损耗匹配的均衡设置。在此特定示例中,CH2_EQ[2:1] 用于 A 到 B 路径(即 PCIe/SATA/SATA Express 主机和 SN75LVPE3101 之间的通道),而 CH1_EQ[2:1] 用于 C 到 D 路径(即 SN75LVPE3101 与 miniCard/mSATA 插槽之间的通道)。
在此特定示例中,通道 A-B 的布线长度为 8 英寸,布线宽度为 4mil。该特定通道在 5GHz 时的插入损耗约为 0.83dB/英寸。这相当于整个 8 英寸布线的损耗约为 6.7dB,如图 7-3 所示。PCIe/SATA/SATA Express 主机、SN75LVPE3101 和交流耦合电容器的封装所导致的额外损耗会增加 1.5dB。这会使 5GHz 时的整个通道损耗达到 6.7dB + 1.5dB = 8.2dB。此示例中的通道 A-B 连接到 SN75LVPE3101 RX2P/N 输入,因此 CH2_EQ[2:1] 引脚用于调整 SN75LVPE3101 RX2P/N 均衡设置。设置 CH2_EQ[2:1] 引脚,使 SN75LVPE3101 均衡介于 5dB 和 8dB 之间。如果主机具有发送器去加重,最好使用接近 5dB 的值。

| 频率 = 5GHz | dB(SDD21) = -6.666 |
对上行路径(C 到 D)使用类似的方法。在此特定示例中,C 到 D 的布线长度为 2 英寸,布线宽度为 4mil。这相当于 5GHz 时约为 1.5dB。SATA/SATA Express/PCIe 器件也存在通道损耗,可与 C 到 D 通道损耗相加。在此示例中,假设可以使用 5dB 的值来补偿 C 到 D 通道损耗以及与 SATA/SATA Express/PCIe 器件相关的损耗。设置 CH1_EQ[2:1] 引脚,使 SN75LVPE3101 均衡为 5dB。