ZHCSUM2G March 1993 – February 2024 SN65C1167 , SN65C1168 , SN75C1167 , SN75C1168
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN65C1167、SN75C1167、SN65C1168 和 SN75C1168 双路驱动器和接收器是专为平衡传输线路而设计的集成电路。这些器件符合 TIA/EIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 的要求。
SN65C1167 和 SN75C1167 整合了双三态差分线路驱动器和三态差分线路接收器,两者均采用 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。SN65C1168 和 SN75C1168 驱动器具有单独的高电平有效使能端。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
---|---|---|
SN65C1167 | DB (SSOP) | 6.2mm x 5.30mm |
NS (SOP) | 10.3mm x 5.30mm | |
SN75C1167 | DB (SSOP) | 6.2mm x 5.30mm |
N (PDIP) | 19.3mm x 6.35mm | |
NS (SOP) | 10.3mm x 5.30mm | |
SN65C1168 | N (PDIP) | 19.3mm x 6.35mm |
NS (SOP) | 10.3mm x 5.30mm | |
PW (TSSOP) | 5mm x 4.40mm | |
SN75C1168 | DB (SSOP) | 6.2mm x 5.30mm |
N (PDIP) | 19.3mm x 6.35mm | |
NS (SOP) | 10.3mm x 5.30mm | |
PW (TSSOP) | 5mm x 4.4mm |