ZHCSUG0D September 1980 – January 2024 SN75157
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN75157 是一款双路差分线路接收器,符合 EIA/TIA-422-B 和 EIA/TIA-423-B 标准以及 ITU V.10 和 V.11 规范的要求。该器件采用肖特基电路,并具有 TTL 兼容输出。输入与单端或差分线路系统兼容。该器件由单一 5V 电源供电,采用 8 引脚双列直插式封装和小外形封装。
SN75157 的工作温度范围是 0°C 至 70°C。