ZHDS360 August 2026 SN74UVP1G06
ADVANCE INFORMATION
SN74UVP1G06 是一款高驱动 CMOS 器件,可用于 LED 相关应用。该器件可在 4.5V 时灌入 32mA 电流,适用于各类适合高驱动应用。该器件非常适合高达 100MHz 的高速应用。输入可耐受 5.5V 电压,从而可将其升压或降压转换至 VCC。图 8-1 显示了该器件单通道简易 LED 驱动器应用。