ZHCSMX6A January 2022 – May 2022 SN74LXC2T45-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 自 | 至 | 测试条件: | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2V ± 0.1V | 1.5V ± 0.1V | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | ||||||||||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tpd | 传播延迟 | A | B | -40°C 至 85°C | 1 | 57 | 1 | 21 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 11 | ns | ||||||
| -40°C 至 125°C | 1 | 36 | 1 | 22 | 1 | 18 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 12 | |||||||||||
| B | A | -40°C 至 85°C | 1 | 33 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||||||
| -40°C 至 125°C | 1 | 29 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 12 | |||||||||||
| tdis | 禁用时间 | DIR | A | -40°C 至 85°C | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 | 14 | ns | ||||||
| -40°C 至 125°C | 1 | 34 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 17 | |||||||||||
| DIR | B | -40°C 至 85°C | 7 | 59 | 5 | 32 | 5 | 27 | 3 | 21 | 3 | 20 | 2 | 18 | |||||||||
| -40°C 至 125°C | 12 | 52 | 9 | 33 | 9 | 29 | 7 | 23 | 7 | 22 | 5 | 19 | |||||||||||
| ten | 启用时间 | DIR | A | -40°C 至 85°C | 13 | 86 | 10 | 44 | 9 | 37 | 7 | 30 | 7 | 28 | 5 | 25 | ns | ||||||
| -40°C 至 125°C | 19 | 71 | 16 | 46 | 14 | 39 | 12 | 32 | 12 | 29 | 10 | 26 | |||||||||||
| DIR | B | -40°C 至 85°C | 8 | 64 | 6 | 30 | 5 | 27 | 4 | 23 | 4 | 22 | 3 | 22 | |||||||||
| -40°C 至 125°C | 10 | 46 | 9 | 31 | 8 | 28 | 7 | 24 | 6 | 23 | 6 | 22 | |||||||||||