ZHCSWA4R January 1993 – August 2024 SN54LVC86A , SN74LVC86A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCC | SN54LVC86A | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -55°C 至 125°C | ||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VOH | IOH = -100μA | 2.7V 至 3.6V | VCC – 0.2 | V | ||||
| IOH = -12mA | 2.7V | 2.2 | ||||||
| 3V | 2.4 | |||||||
| IOH = -24mA | 3V | 2.2 | ||||||
| VOL | IOL=100μA | 2.7V 至 3.6V | 0.2 | V | ||||
| IOL = 12mA | 2.7V | 0.4 | ||||||
| IOL = 24mA | 3V | 0.55 | ||||||
| II | VI= 5.5V 或 GND | 3.6V | ±5 | μA | ||||
| ICC | VI = VCC 或 GND | IO = 0 | 3.6V | 10 | μA | |||
| ΔICC | 一个输入电压为 VCC – 0.6V, 其他输入电压为 VCC 或 GND | 2.7V 至 3.6V | 500 | μA | ||||
| Ci | VI = VCC 或 GND | 3.3V | 5(1) | pF | ||||