ZHCSTB6B October 2023 – May 2024 SN74LVC3G97-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCC | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 1.1V | 0.5 | 0.8 | V | |
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 1.5V | 0.7 | 1.11 | V | |
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 1.65V | 0.4 | 1.3 | V | |
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 1.95V | 0.6 | 1.5 | V | |
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 2.3V | 0.8 | 1.7 | V | |
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 2.5V | 0.8 | 1.7 | V | |
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 2.7V | 0.8 | 2 | V | |
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 3V | 0.9 | 2 | V | |
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 3.6V | 1.1 | 2 | V | |
| VT- | 负向输入阈值电压 | 1.1V | 0.2 | 0.6 | V | |
| VT- | 负向输入阈值电压 | 1.5V | 0.34 | 0.75 | V | |
| VT- | 负向输入阈值电压 | 1.65V | 0.2 | 0.9 | V | |
| VT- | 负向输入阈值电压 | 1.95V | 0.3 | 1 | V | |
| VT- | 负向输入阈值电压 | 2.3V | 0.4 | 1.2 | V | |
| VT- | 负向输入阈值电压 | 2.5V | 0.4 | 1.2 | V | |
| VT- | 负向输入阈值电压 | 2.7V | 0.4 | 1.4 | V | |
| VT- | 负向输入阈值电压 | 3V | 0.6 | 1.5 | V | |
| VT- | 负向输入阈值电压 | 3.6V | 0.8 | 1.7 | V | |
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 1.1V | 0.07 | 0.53 | V | |
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 1.5V | 0.18 | 0.60 | V | |
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 1.65V | 0.1 | 1.2 | V | |
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 1.95V | 0.2 | 1.3 | V | |
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 2.3V | 0.3 | 1.3 | V | |
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 2.5V | 0.3 | 1.3 | V | |
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 2.7V | 0.3 | 1.1 | V | |
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 3V | 0.3 | 1.2 | V | |
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 3.6V | 0.3 | 1.2 | V | |
| VOH | IOH = –100μA | 1.1V 至 3.6V | VCC - 0.2 | V | ||
| VOH | IOH = –4mA | 1.65V | 1.2 | V | ||
| VOH | IOH = –8mA | 2.3V | 1.75 | V | ||
| VOH | IOH = –12mA | 2.7V | 2.2 | V | ||
| VOH | 3V | 2.4 | V | |||
| VOH | IOH = –24mA | 3V | 2.2 | V | ||
| VOL | IOH = 100μA | 1.1V 至 3.6V | 0.15 | V | ||
| VOL | IOH = 4mA | 1.65V | 0.45 | V | ||
| VOL | IOH = 8mA | 2.3V | 0.7 | V | ||
| VOL | IOH = 12mA | 2.7V | 0.4 | V | ||
| VOL | IOH = 24mA | 3V | 0.55 | V | ||
| II | VI = VCC 或 GND | 3.6V | ±5 | µA | ||
| Ioff | VI 或 VO = VCC | 0V | ±10 | µA | ||
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 3.6V | 40 | µA | ||
| ΔICC | 一个输入电压为 VCC 至 0.6V,其他输入电压为 VCC 或 GND | 2.7V 至 3.6V | 500 | µA | ||
| CI | VI = VCC 或 GND | 3.3V | 4.9 | pF | ||
| CO | VO = VCC 或 GND | 3.3V | 6.3 | pF | ||
| CPD | f = 10MHz | 1.8V | 31 | pF | ||
| CPD | f = 10MHz | 2.5V | 31 | pF | ||
| CPD | f = 10MHz | 3.3V | 32 | pF | ||