ZHCSWK6 June 2024 SN74LVC2G101
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74LVC2G101 包含两个独立的 D 型触发器。每个通道都有数据 (D)、清零 (CLR) 和时钟(CLKA、CLKB、CLKC、CLKD)输入以及非反相输出 (Q)。时钟输入可配置用于各种应用,允许配置为 2 输入与门、或门、与非门、或非门、异或门、异或非门以及 1 输入反相或同相工作模式。所有输入均包括施密特触发架构。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(标称值)(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC2G101 | BQB(WQFN,16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
| PW(TSSOP,16)(4) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |