ZHCSWK7 June 2024 SN74LVC2G101-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 运行 | 1.1 | 3.6 | V |
| VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| VO | 输出电压 | 高电平或低电平状态 | 0 | VCC | V |
| IOH | 高电平输出电流 | VCC = 1.8V | -4 | mA | |
| VCC = 2.3V | -8 | ||||
| VCC = 2.7V | -12 | ||||
| VCC = 3V | -24 | ||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCC = 1.8V | 4 | mA | |
| VCC = 2.3V | 8 | ||||
| VCC = 2.7V | 12 | ||||
| VCC = 3V | 24 | ||||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | 10 | ns/V | ||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C | |