ZHCSG58A March 2017 – August 2026 SN74LVC1G86-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LVC1G86-Q1 车规级器件,以正逻辑执行布尔函数 Y = AB + A B。该单路 2 输入异或门门专为在 1.65V 至 5.5V VCC 电压下运行而设计。
常用作真和补元件。如果输入为低电平,则可在输出时重新生成真实形态的其他输入。如果输入为高电平,另一个输入的信号则可在输出时重新生成反向信号。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。