ZHCSH07A April 2017 – August 2026 SN74LVC1G80-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) |
至 (输出) |
VCC | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fmax | VCC = 1.8V ± 0.15V | 160 | MHz | |||
| VCC = 2.5V ± 0.2V | ||||||
| VCC = 3.3V ± 0.3V | ||||||
| VCC = 5V ± 0.5V | ||||||
| tpd | CLK | Q | VCC = 1.8V ± 0.15V | 4.4 | 12.5 | ns |
| VCC = 2.5V ± 0.2V | 2.3 | 8.5 | ||||
| VCC = 3.3V ± 0.3V | 2 | 6 | ||||
| VCC = 5V ± 0.5V | 1.3 | 5.5 |