ZHCSYI7 June 2025 SN74LVC1G37
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | VCC | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tpd | A | Y | CL = 15pF | 1.8V ± 0.15V | 2.8 | 5 | 7.1 | ns |
| tpd | A | Y | CL = 15pF | 2.5V ± 0.2V | 1.6 | 3 | 4.4 | ns |
| tpd | A | Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 1.5 | 2.5 | 3.5 | ns |
| tpd | A | Y | CL = 15pF | 5.0V ± 0.5V | 0.9 | 2.6 | 2.9 | ns |
| tpd | A | Y | CL = 50pF | 1.8V ± 0.15V | 3.7 | 7 | 8.1 | ns |
| tpd | A | Y | CL = 50pF | 2.5V ± 0.2V | 2 | 4 | 5 | ns |
| tpd | A | Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 1.8 | 4 | 4.6 | ns |
| tpd | A | Y | CL = 50pF | 5.0V ± 0.5V | 1.2 | 3 | 3.5 | ns |
| Cpd | 空载,f = 10MHz | 1.8V | 3 | pF | ||||
| Cpd | 空载,f = 10MHz | 2.5V | 3 | pF | ||||
| Cpd | 空载,f = 10MHz | 3.3V | 3 | pF | ||||
| Cpd | 空载,f = 10MHz | 5.0V | 4 | pF | ||||