ZHCSV55O December 2003 – October 2025 SN74LVC1G34
PRODUCTION DATA
该单路缓冲门设计在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。
SN74LVC1G34 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A。
CMOS 器件具有高输出驱动,同时在宽 VCC 工作范围内保持低静态功率耗散。
SN74LVC1G34 器件采用多种封装,包括封装尺寸为 0.8mm × 0.8mm 的超小型 DPW 封装。
| 器件名称 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(标称值)(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC1G34 | YFP(DSBGA,4) | 1.00mm × 1.00mm | 0.76mm × 0.76mm |
| YZP(DSBGA,5) | 1.75mm × 1.25mm | 1.38mm × 0.88mm | |
| YZV(DSBGA,4) | 1.25mm × 1.25mm | 0.88mm × 0.88mm | |
| DPW(X2SON,5) | 0.80mm × 0.80mm | 0.80mm × 0.80mm | |
| DBV(SOT-23,5) | 2.90mm × 2.80mm | 2.90mm × 2.80mm | |
| DCK(SC70,5) | 2.00mm × 2.10mm | 2.00mm × 2.10mm | |
| DRL(SOT,5) | 1.60mm × 1.60mm | 1.60mm × 1.60mm | |
| DRY(USON,6) | 1.45mm × 1.00mm | 1.45mm × 1.00mm | |
| DSF(X2SON,6) | 1.00mm × 1.00mm | 1.00mm × 1.00mm |
简化版原理图