ZHCSK62B February 2006 – August 2026 SN74LVC1G32-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | -40°C 至 85°C | 建议 -40°C 至 125°C | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| VOH | IOH = -100µA | 1.65V 至 5.5V | VCC – 0.1 | VCC – 0.1 | V | |||||||
| IOH = -4mA | 1.65V | 1.2 | 1.2 | |||||||||
| IOH = -8mA | 2.3V | 1.9 | 1.9 | |||||||||
| IOH = -16mA | 3V | 2.4 | 2.4 | |||||||||
| IOH = -24mA | 2.3 | 2.3 | ||||||||||
| IOH = -32mA | 4.5V | 3.8 | 3.8 | |||||||||
| VOL | IOL = 100µA | 1.65V 至 5.5V | 0.1 | 0.1 | V | |||||||
| IOL = 4mA | 1.65V | 0.45 | 0.45 | |||||||||
| IOL = 8mA | 2.3V | 0.3 | 0.4 | |||||||||
| IOL = 16mA | 3V | 0.4 | 0.5 | |||||||||
| IOL = 24mA | 0.55 | 0.65 | ||||||||||
| IOL = 32mA | 4.5V | 0.55 | 0.65 | |||||||||
| II | A 或 B 输入 | VI=5.5 V 或 GND | 0 至 5.5V | ±5 | ±5 | µA | ||||||
| Ioff | VI 或 VO = 5.5V | 0 | ±10 | ±25 | µA | |||||||
| ICC | VI = 5.5V 或 GND, | IO = 0 | 1.65V 至 5.5V | 10 | 10 | µA | ||||||
| ΔICC | 一个输入电压为 VCC – 0.6V, 其他输入电压为 VCC 或 GND | 3V 至 5.5V | 500 | 500 | µA | |||||||
| Ci | VI = VCC 或 GND | 3.3V | 4 | 4 | pF | |||||||