ZHCSK62B February 2006 – August 2026 SN74LVC1G32-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 工作 | 1.65 | 5.5 | V |
| 仅数据保留 | 1.5 | ||||
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 1.65V 至 1.95V | 0.65 × VCC | V | |
| VCC = 2.3V 至 2.7V | 1.7 | ||||
| VCC = 3V 至 3.6V | 2 | ||||
| VCC = 4.5V 至 5.5V | 0.7 × VCC | ||||
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 1.65V 至 1.95V | 0.35 × VCC | V | |
| VCC = 2.3V 至 2.7V | 0.7 | ||||
| VCC = 3V 至 3.6V | 0.8 | ||||
| VCC = 4.5V 至 5.5V | 0.3 × VCC | ||||
| VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | |
| IOH | 高电平输出电流 | VCC = 1.65V | -4 | mA | |
| VCC = 2.3V | -8 | ||||
| VCC = 3V | -16 | ||||
| -24 | |||||
| VCC = 4.5V | -32 | ||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCC = 1.65V | 4 | mA | |
| VCC = 2.3V | 8 | ||||
| VCC = 3V | 16 | ||||
| 24 | |||||
| VCC = 4.5V | 32 | ||||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | VCC = 1.8V ± 0.15V,2.5V ± 0.2V | 20 | ns/V | |
| VCC = 3.3V ± 0.3V | 10 | ||||
| VCC = 5V ± 0.5V | 5 | ||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | DSBGA 封装 | -40 | 85 | °C |
| 所有其他封装 | -40 | 125 | °C | ||