ZHCSX65 October 2024 SN74LVC1G16-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | VCC | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 1.1V | 0.5 | 0.77 | 0.9 | V |
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 1.3V | 0.6 | 0.89 | 1.0 | V |
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 1.5V | 0.7 | 1.0 | 1.11 | V |
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 1.65V | 0.76 | 1.08 | 1.16 | V |
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 2.3V | 1.08 | 1.35 | 1.56 | V |
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 3V | 1.3 | 1.66 | 1.92 | V |
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 4.5V | 2.16 | 2.37 | 2.74 | V |
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 5.5V | 2.61 | 2.86 | 3.33 | V |
| VT- | 负向输入阈值电压 | 1.1V | 0.2 | 0.37 | 0.6 | V |
| VT- | 负向输入阈值电压 | 1.3V | 0.26 | 0.45 | 0.65 | V |
| VT- | 负向输入阈值电压 | 1.5V | 0.34 | 0.52 | 0.65 | V |
| VT- | 负向输入阈值电压 | 1.65V | 0.35 | 0.57 | 0.7 | V |
| VT- | 负向输入阈值电压 | 2.3V | 0.56 | 0.79 | 0.89 | V |
| VT- | 负向输入阈值电压 | 3V | 0.84 | 1.04 | 1.2 | V |
| VT- | 负向输入阈值电压 | 4.5V | 1.41 | 1.59 | 1.97 | V |
| VT- | 负向输入阈值电压 | 5.5V | 1.71 | 1.94 | 2.4 | V |
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 1.1V | 0.25 | 0.49 | 0.53 | V |
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 1.3V | 0.25 | 0.50 | 0.54 | V |
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 1.5V | 0.25 | 0.51 | 0.60 | V |
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 1.65V | 0.3 | 0.52 | 0.8 | V |
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 2.3V | 0.4 | 0.56 | 0.78 | V |
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 3V | 0.4 | 0.62 | 0.87 | V |
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 4.5V | 0.58 | 0.78 | 1.04 | V |
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 5.5V | 0.69 | 0.91 | 1.14 | V |
| VOL | IOL = 100μA | 在建议运行条件下 | 0.2 | V | ||
| VOL | IOL = 4mA | 1.65V | 0.45 | V | ||
| VOL | IOL = 8mA | 2.3V | 0.3 | V | ||
| VOL | IOL = 12mA | 2.7V | 0.4 | V | ||
| VOL | IOL = 16mA | 3V | 0.4 | V | ||
| VOL | IOL = 24mA | 3V | 0.55 | V | ||
| VOL | IOL = 32mA | 4.5V | 0.55 | V | ||
| II | VI = VCC 或 GND | VCC = 0V 至 5.5V | ±1 |
±5 | µA | |
| Ioff | VI 或 VO = VCC | VCC = 0V | ±1 |
±10 | µA | |
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | VCC = 1.1V 至 5.5V | 1 | 10 | µA | |
| ΔICC | 一个输入电压为 VCC 至 0.6V,其他输入电压为 VCC 或 GND | 3.0V 至 5.5V | 500 | µA | ||
| CI | VI = VCC 或 GND | 3.3V | 3.5 | pF | ||
| CO | VO = VCC 或 GND | 3.3V | 6.3 | pF | ||