ZHCSWH5 May 2024 SN74LVC158A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| VOH | IOH= –100μA | 1.1V 至 3.6V | VCC - 0.2 | VCC - 0.01 | V | |
| VOH | IOH= –4mA | 1.65V | 1.2 | V | ||
| VOH | IOH= –8mA | 2.3V | 1.75 | V | ||
| VOH | IOH= –12mA | 2.7V | 2.2 | V | ||
| VOH | 3V | 2.4 | V | |||
| VOH | IOH= –24mA | 3V | 2.2 | V | ||
| VOL | IOL = 100μA | 1.1V 至 3.6V | 0.01 | 0.2 | V | |
| VOL | IOL = 4mA | 1.65V | 0.45 | V | ||
| VOL | IOL = 8mA | 2.3V | 0.7 | V | ||
| VOL | IOL = 12mA | 2.7V | 0.4 | V | ||
| VOL | IOL = 24mA | 3V | 0.55 | V | ||
| II | VI = VCC 或 GND | 3.6V | ±5 | µA | ||
| Ioff | VI 或 VO = VCC | 0V | ±10 | µA | ||
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 3.6V | 40 | µA | ||
| ΔICC | 一个输入电压为 VCC 至 0.6V,其他输入电压为 VCC 或 GND | 2.7V 至 3.6V | 5000 | µA | ||
| CI | VI = VCC 或 GND | 3.3V | 4.9 | pF | ||
| CO | VO = VCC 或 GND | 3.3V | 6.3 | pF | ||
| CPD | f = 10MHz | 1.8V | 12 | pF | ||
| CPD | f = 10MHz | 2.5V | 15 | pF | ||
| CPD | f = 10MHz | 3.3V | 17 | pF | ||