ZHCSUQ8T March 1994 – May 2024 SN74LVC126A
PRODUCTION DATA
热指标(1) | SN74LVC126A | 单位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQA (WQFN) | D (SOIC) | DB (SSOP) | DGV (TVSOP) | NS (SOP) | PW (TSSOP) | RGY (VQFN) | |||
14 引脚 | 14 引脚 | 14 引脚 | 14 引脚 | 14 引脚 | 14 引脚 | 14 引脚 | |||
RθJA | 结至环境热阻 | 102.3(3) | 98.4(2) | 112.2(2) | 140.9(2) | 93.9(2) | 127.7(2) | 35(3) | °C/W |
RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 96.8 | 58.2 | 64.2 | 59.9 | 51.7 | 56 | 43.6 | °C/W |
RθJB | 结至电路板热阻 | 70.9 | 52.6 | 59.6 | 70.2 | 52.7 | 69.5 | 11.6 | °C/W |
ψJT | 结至顶部特征参数 | 16.6 | 24.1 | 28.3 | 9.1 | 20.7 | 8.9 | 0.4 | °C/W |
ψJB | 结至电路板特征参数 | 70.9 | 52.4 | 59.1 | 69.5 | 52.3 | 68.9 | 11.8 | °C/W |
RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 50.1 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | °C/W |