ZHCSV57E August 2003 – May 2024 SN74LVC08A-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74LVC08A-Q1 四路双输入正与门可在 2.7V 至 3.6V VCC 下运行。
该器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或
。
输入可以由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许在 3.3V/5V 的混合系统环境中将该器件用作转换器。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC08A-Q1 | BQA(WQFN,14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |
逻辑图,每个逻辑门(正逻辑)